NBC-FSD/18,0-937/FSD SCO
-
Cable de red
1423146
Cable de red, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PE-X sin halógenos, negro, apantallado, Hembra recta M12 SPEEDCON, codificación: D / IP65, a Hembra recta M12 SPEEDCON, codificación: D / IP65, longitud de cable: 18 m, Artículo comprobado según la especificación del cliente/aplicación ferroviaria
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Tipo de sensor | PROFINET |
Número de polos | 4 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | sí |
Codificación | D |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Sistema bus | PROFINET |
Tipo de señal/categoría | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Tensión nominal UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corriente nominal IN | 4 A |
Medio de transmisión | Cobre |
Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
Características de transmisión (categoría) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Conexión 1 | |
Construcción | Hembra recta M12 SPEEDCON / IP65 |
Número de polos | 4 |
Sistema de bloqueo | SPEEDCON |
Tipo de codificación | D (Datos) |
Apantallado | sí |
Color cuerpo de agarre | negro |
Material | CuSn (Contacto) |
Ni/Au (Superficie contactos) | |
PA (Soporte de contactos) | |
TPU, poco inflamable, autoextinguible (Cuerpo de agarre) | |
Fundición inyectada de cinc, niquelada (Conexión por tornillo) | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 (Cantidad 500 con conectores contrarios Phoenix Contact) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Par de apriete | 0,4 Nm |
Índice de protección | IP65 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 90 °C |
Conexión 2 | |
Construcción | Hembra recta M12 SPEEDCON / IP65 |
Número de polos | 4 |
Sistema de bloqueo | SPEEDCON |
Tipo de codificación | D (Datos) |
Apantallado | sí |
Color cuerpo de agarre | negro |
Material | CuSn (Contacto) |
Ni/Au (Superficie contactos) | |
PA (Soporte de contactos) | |
TPU, poco inflamable, autoextinguible (Cuerpo de agarre) | |
Fundición inyectada de cinc, niquelada (Conexión por tornillo) | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 (Cantidad 500 con conectores contrarios Phoenix Contact) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Par de apriete | 0,4 Nm |
Índice de protección | IP65 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 90 °C |
Longitud del cable | 18 m |
Aplicación ferroviaria PROFINET BETAtrans® CAT5 [939] | |
Esquema de dimensiones |
|
Peso del cable | 71 kg/km |
Número de polos | 4 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | Aplicación ferroviaria PROFINET BETAtrans® CAT5 [939] |
Diseño de conductores | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Tiempo de tránsito de señales | 4,4 ns/m |
Velocidad de señales | 0,75 c |
Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,25 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,4 mm ±0,1 mm |
Diámetro exterior del cable | 6,60 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PE-X |
Envoltura exterior, color | negro |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Material Aislamiento de conductor | PE celular |
Conductor individual, color | blanco-azul, naranja-amarillo |
Grosor de pared Envoltura exterior | 1,00 mm |
Cableado total | Cuadretes en estrella |
Resistencia máx. del conductor | ≤ 54,4 Ω/km |
Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km |
Impedancia de transferencia | < 13,00 mΩ/m (f = 1 MHz) |
< 8,00 mΩ/m (f = 10 MHz ... 100 MHz) | |
Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
Capacidad de la línea | 44 nF/km (Hilo-hilo) |
Impedancia de la línea | 100 Ω ±15 Ω (f = 0,5 MHz ... 3 MHz) |
Tensión nominal Cable | 125 V |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 6 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 33 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 40 mm |
Resistencia a la tracción | ≤ 60 N (a corto plazo) |
≤ 15 N (constante) | |
Atenuación paradiafónica (NEXT) | 76 dB (con 1 MHz) |
71 dB (a 4 MHz) | |
64 dB (a 10 MHz) | |
60 dB (con 16 MHz) | |
56 dB (a 31,25 MHz) | |
52 dB (a 62,5 MHz) | |
48 dB (a 100 MHz) | |
45 dB (a 155 MHz) | |
42 dB (a 200 MHz) | |
Atenuación paradiafónica con potencia numerada (PSNEXT) | 73 dB (con 1 MHz) |
68 dB (a 4 MHz) | |
61 dB (a 10 MHz) | |
57 dB (con 16 MHz) | |
53 dB (a 31,25 MHz) | |
49 dB (a 62,5 MHz) | |
45 dB (a 100 MHz) | |
42 dB (a 155 MHz) | |
39 dB (a 200 MHz) | |
Atenuación de retorno (RL) | 25 dB (con 1 MHz) |
25 dB (a 4 MHz) | |
28 dB (a 10 MHz) | |
28 dB (con 16 MHz) | |
27 dB (a 31,25 MHz) | |
26 dB (a 62,5 MHz) | |
25 dB (a 100 MHz) | |
25 dB (a 155 MHz) | |
23 dB (a 200 MHz) | |
Atenuación de pantalla | 1,5 dB (con 1 MHz) |
3,3 dB (a 4 MHz) | |
5,3 dB (a 10 MHz) | |
6,9 dB (con 16 MHz) | |
9,9 dB (a 31,25 MHz) | |
14,5 dB (a 62,5 MHz) | |
18,8 dB (a 100 MHz) | |
23,6 dB (a 155 MHz) | |
27,3 dB (a 200 MHz) | |
60,00 dB (hasta 1 000 MHz) | |
Ausencia de halógenos | según EN 50267-2-1 |
según EN 60684-2 | |
Resistencia a las llamas | según EN 60332-1-2 |
según EN 50266-2-5 | |
conforme a ISO ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
Densidad de gas de combustión | EN 61034-2 |
Resistencia al aceite | según EN 60684-2, 72 h h a 100 °C, IRM 902 |
Protección antiincendios en vehículos sobre carriles | BS 6853 (Cable interno Ia, Ib, II / cable externo Ia, Ib, II) |
DIN 5510-2 (Nivel protección incendios 1, 2, 3, 4) | |
EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL3) | |
EN 50306-4 | |
NF F16-101 (Clasificación C / F1) | |
NF F16-101 (Cable interno A1, A2, B / cable externo A1, A2, B) | |
NFPA 130 | |
PN-K-02511 | |
UIC 564-2 (Clase A) | |
Otras resistencias | resistente a los combustibles (según EN 60684-2, 72 h h a 100 °C, IRM 903) |
resistente al ozono (según EN 50306-4, 72 h a 40 °C, procedimiento B, concentración de volumen 200 x 10-6) | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C (cable, disposición fija) |
-25 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
160 °C (Cortocircuito) |
Denominación de norma | Conector M12 |
Normas/disposiciones | IEC 61076-2-101 |
Código de artículo | 1423146 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | AF1CJI |
GTIN | 4055626326252 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1,202.6 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1,179.32 g |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520