NBC-94B/... - Cable de datos
1408535

Por metros, Cable de datos, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), apantallado, PUR sin halógenos, azul agua RAL 5021, 8-conductores (4x2xAWG26/7, SF/UTP), color conductores individuales: blanco / azul-azul, blanco / naranja-naranja, blanco / verde-verde, blanco / marrón-marrón, longitud de cable: Libre entrada (110,0 ... 500,0 m), Envío en un tambor de cable en hasta dos cantidades parciales (véanse los detalles en los Datos técnicos)

Detalles de producto