NBC- 2,5-939/FSD SCO RAIL
-
Cable de red
1209681
Cable de red, PROFINET CAT5, 4-polos, PE-X sin halógenos, negro, apantallado, Hembra recta M12 SPEEDCON, codificación: D / IP65, a extremo de cable libre, longitud de cable: 2,5 m, Para aplicaciones ferroviarias
Detalles de producto
| Tipo de sensor | PROFINET |
| Número de polos | 4 |
| Tipo de señal/categoría | PROFINET CAT5 (IEC 11801) |
| Tensión nominal UN | 48 V AC |
| 60 V DC |
| Conexión 1 | |
| Construcción | Hembra recta M12 SPEEDCON / IP65 |
| Sistema de bloqueo | SPEEDCON |
| Tipo de codificación | D |
| Índice de protección | IP65 |
| Conexión 2 | |
| Construcción | extremo de cable libre |
| Longitud del cable | 2,5 m |
| Aplicación ferroviaria PROFINET BETAtrans® CAT5 [939] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Peso del cable | 71 kg/km |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | Aplicación ferroviaria PROFINET BETAtrans® CAT5 [939] |
| Diseño de conductores | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Tiempo de tránsito de señales | 4,4 ns/m |
| Velocidad de señales | 0,75 c |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,25 mm |
| Línea de señales AWG | 22 |
| Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,4 mm ±0,1 mm |
| Diámetro exterior del cable | 6,60 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PE-X |
| Envoltura exterior, color | negro |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Material Aislamiento de conductor | PE celular |
| Conductor individual, color | blanco-azul, naranja-amarillo |
| Grosor de pared Envoltura exterior | 1,00 mm |
| Cableado total | Cuadretes en estrella |
| Resistencia máx. del conductor | ≤ 54,4 Ω/km |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km |
| Impedancia de transferencia | < 13,00 mΩ/m (f = 1 MHz) |
| < 8,00 mΩ/m (f = 10 MHz ... 100 MHz) | |
| Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| Capacidad de la línea | 44 nF/km (Hilo-hilo) |
| Impedancia de la línea | 100 Ω ±15 Ω (f = 0,5 MHz ... 3 MHz) |
| Tensión nominal Cable | 125 V |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 6 x D |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 33 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 40 mm |
| Resistencia a la tracción | ≤ 60 N (a corto plazo) |
| ≤ 15 N (constante) | |
| Atenuación paradiafónica (NEXT) | 76 dB (con 1 MHz) |
| 71 dB (a 4 MHz) | |
| 64 dB (a 10 MHz) | |
| 60 dB (con 16 MHz) | |
| 56 dB (a 31,25 MHz) | |
| 52 dB (a 62,5 MHz) | |
| 48 dB (a 100 MHz) | |
| 45 dB (a 155 MHz) | |
| 42 dB (a 200 MHz) | |
| Atenuación paradiafónica con potencia numerada (PSNEXT) | 73 dB (con 1 MHz) |
| 68 dB (a 4 MHz) | |
| 61 dB (a 10 MHz) | |
| 57 dB (con 16 MHz) | |
| 53 dB (a 31,25 MHz) | |
| 49 dB (a 62,5 MHz) | |
| 45 dB (a 100 MHz) | |
| 42 dB (a 155 MHz) | |
| 39 dB (a 200 MHz) | |
| Atenuación de retorno (RL) | 25 dB (con 1 MHz) |
| 25 dB (a 4 MHz) | |
| 28 dB (a 10 MHz) | |
| 28 dB (con 16 MHz) | |
| 27 dB (a 31,25 MHz) | |
| 26 dB (a 62,5 MHz) | |
| 25 dB (a 100 MHz) | |
| 25 dB (a 155 MHz) | |
| 23 dB (a 200 MHz) | |
| Atenuación de pantalla | 1,5 dB (con 1 MHz) |
| 3,3 dB (a 4 MHz) | |
| 5,3 dB (a 10 MHz) | |
| 6,9 dB (con 16 MHz) | |
| 9,9 dB (a 31,25 MHz) | |
| 14,5 dB (a 62,5 MHz) | |
| 18,8 dB (a 100 MHz) | |
| 23,6 dB (a 155 MHz) | |
| 27,3 dB (a 200 MHz) | |
| 60,00 dB (hasta 1 000 MHz) | |
| Ausencia de halógenos | según EN 50267-2-1 |
| según EN 60684-2 | |
| Resistencia a las llamas | según EN 60332-1-2 |
| según EN 50266-2-5 | |
| conforme a ISO ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
| Densidad de gas de combustión | EN 61034-2 |
| Resistencia al aceite | según EN 60684-2, 72 h h a 100 °C, IRM 902 |
| Protección antiincendios en vehículos sobre carriles | BS 6853 (Cable interno Ia, Ib, II / cable externo Ia, Ib, II) |
| DIN 5510-2 (Nivel protección incendios 1, 2, 3, 4) | |
| EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL3) | |
| EN 50306-4 | |
| NF F16-101 (Clasificación C / F1) | |
| NF F16-101 (Cable interno A1, A2, B / cable externo A1, A2, B) | |
| NFPA 130 | |
| PN-K-02511 | |
| UIC 564-2 (Clase A) | |
| Otras resistencias | resistente a los combustibles (según EN 60684-2, 72 h h a 100 °C, IRM 903) |
| resistente al ozono (según EN 50306-4, 72 h a 40 °C, procedimiento B, concentración de volumen 200 x 10-6) | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C (cable, disposición fija) |
| -25 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| 160 °C (Cortocircuito) | |
| Código de artículo | 1209681 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | AF1CJN |
| GTIN | 4063151282202 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 179.3 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 179.3 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (n.º CAS: No aplicable) |
| SCIP | 657cd961-c5cc-42e3-8754-545efba0a2a7 |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520