FOC-PT9:ST-OM2/2.5 - Cable de fibra óptica
1208118

Cable de fibra óptica, diseño: Serie ST, índice de protección: IP20, longitud de cable: 2,5 m, número de polos: 12, tipo de conexión: ST, salida de cables: recta, color: plateado/brillante

Detalles de producto








Sus ventajas

Valores de amortiguación óptimos mediante lijado UPC
Ahorro de tiempo y peligro de rotura mínimo gracias a la fácil colocación
Fácil asignación gracias a 12 colores distintos
Futuro garantizado gracias a la conformidad RoHS 2
Clase de protección contra incendios UL 94-V0