FOC-OE-OE-GL-U-OM1-12/... - Cable de fibra óptica
1286223

Canal universal GOF, 12 conductores, cable de hilos agrupados para tendido fijo, protección contra roedores no metálica, fácil de colocar, resistente a los rayos ultravioleta, alta resistencia mecánica y térmica, humea poco, sin halógenos y autoextinguible, resistencia a las pisadas mejorada, resistente al agua longitudinal y transversalmente

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

El cable universal robusto para tendido en interiores y exteriores permite la máxima flexibilidad para su aplicación
Excelente para empalmes realizados por fusión
Certificado CPR para la clase de protección contra incendios Eca
Resistente gracias a la resistencia al ozono y a los rayos ultravioleta, protección contra roedores y estanqueidad longitudinal