FL FOC PN-B-HCS-200/230 - Cable de fibra óptica
2313766

Cable de fibra PROFINET PCF, dúplex 200 µm/230 µm, para la disposición en instalaciones y máquinas fijas, tipo B, revestimiento externo de PVC, material por metros sin conector

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Cable de instalación universal para la disposición en instalaciones y máquinas fijas
Para interiores
Envoltura ext. PVC
Conductores individuales de 2,2 mm, de cloruro de polivinilo (PVC) muy resistente
PROFINET modelo B
Resist. ozono y rayos UV