IPD P 3P2,5 F A1,0 PVC GY
-
Cable de conexión
1692853
Cable de conexión, tipo de conexión: Conexión Push-lock, número de polos: 2+PE, Hembra, 450 V, 16 A, PA, gris luminoso, codificación: P, 2,5 mm2, longitud del cable: 1 m, Hembra recta, a extremo de cable libre
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Generalidades | IMPORTANTE: Al tender cables, respete los radios de curvatura admisibles, ya que las fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector, p. ej., mediante bridas. |
| Indicación de pedido: | Este artículo también está disponible con otras longitudes de cable. Para sus necesidades, póngase en contacto con su filial de PHOENIX CONTACT local. |
| Tipo de producto | Cable de instalación confeccionado |
| Familia de productos | IPD |
| Número de polos | 3 |
| Cara de enchufe | 2+PE |
| Identificación de polos | L, N, PE |
| Número de conexiones por polo | 1 |
| Codificación | P |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 6 kV |
| Corriente asignada | 16 A (según IEC 61984) |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 450 V (Disposición móvil) |
| 500 V (Instalación fija protegida) | |
| Tensión nominal UN | 450 V AC/DC (Disposición móvil) |
| 500 V AC/DC (Instalación fija protegida) | |
| Corriente nominal IN | 16 A (según IEC 61984) |
| Tecnología de conexión | |
| Tipo de conexión | Conexión Push-lock |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 26,5 mm |
| Altura | 26,9 mm |
| Longitud | 85,9 mm |
| Color (Carcasa) | gris claro (RAL 7035) |
| Material Carcasa | PA |
| Material Junta | NBR |
| Material contacto | Cu |
| Material superficie del contacto | Ni/Ag/Sn |
| Longitud del cable | 1 m |
| Construcción del conductor según VDE 0295 / diámetro mínimo de hilos | Clase 5 según IEC 60228 |
| Diámetro exterior del cable | 9,6 mm |
| Identificación de polos | L, N, PE |
| Conductor individual, color | marrón L, azul N, verde-amarillo PE |
| Sección de línea | 2,5 mm² |
| Material Aislamiento de conductor | PVC |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 15 x D |
| Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| -5 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | 50 (IP66/IP68/IP69K) |
| 100 (IP66) | |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP66 |
| IP68 (2 m / 24 h) | |
| IP69K (Distancia de las boquillas 150 mm) | |
| Protegido contra contactos accidentales en estado no insertado (IP2X) | |
| Resistencia a los golpes | IK07 |
| Temperatura ambiente (servicio) (Cable para disposición móvil) | -5 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) |
| Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija) | -30 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 100 °C (Conector) |
| Temperatura para conexión de cables | -5 °C ... 50 °C |
| Resistencia a la radiación ultravioleta | no |
| Código de artículo | 1692853 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | AF6NAA |
| GTIN | 4067923254763 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 212.136 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 212.136 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440604 |
| ECLASS-15.0 | 27440604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002587 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
IPD P 3P2,5 M GY - Conector 1088671
-
IPD PL 3P2,5 M A0,5 PVC GY - Cable de conexión 1526861
-
IPD PL 3P2,5 M A1,0 PVC GY - Cable de conexión 1526862
-
IPD PL 3P2,5 M A3,0 PVC GY - Cable de conexión 1526863
-
IPD PL 3P2,5 M A5,0 PVC GY - Cable de conexión 1526864
-
IPD PL 3P2,5 M A0,5 F PVC GY - Cable de conexión 1526872
-
IPD PL 3P2,5 M A1,0 F PVC GY - Cable de conexión 1526873
-
IPD PL 3P2,5 M A3,0 F PVC GY - Cable de conexión 1526874
-
IPD PL 3P2,5 M A5,0 F PVC GY - Cable de conexión 1526875
Sus ventajas
Distribución sencilla de la energía, ya que los componentes se insertan directamente
Cableado sencillo y que ahorra tiempo en campo con conexión Push-Lock
Instalaciones fiables en un entorno difícil gracias a IP66, IP68, IP69K en el sistema completo
Bloqueo seguro sin herramientas incluso en situaciones de montaje especialmente difíciles
Rápida puesta en servicio gracias a los módulos de cables preconfeccionados
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520