FOC-17P24-17P24-GL03/40
-
Cable de conexión
1087153
Serie M17 MPO con equipamiento de conectores para cable de fibra óptica preconfeccionado: 24 polos, conector macho-conector macho, fibra de vidrio multimodo G62.5/125 µm OM1 con conexión por tornillo, longitud del cable de fibra óptica: 40 m, índice de protección IP67 tras la colocación, instalación fija en canales para cables, canales para cables subterráneos y tubos protectores de cables para la utilización en interiores y exteriores
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
El conector es pequeño y compacto, y tiene un diámetro exterior máximo de 21 mm, lo que permite una alta densidad de instalación.
Índice de protección IP67, caja de acero inoxidable, temperatura ambiente desde -40 °C ... +85 °C, adecuada para aplicaciones industriales y entornos adversos
Cable de fibra óptica blindado para uso en interiores y exteriores, baja densidad de humos y sin halógenos; es posible pedir longitudes estándar entre 10 m ... 200 m, longitudes personalizadas bajo demanda
El conector cuenta con una cubierta de protección integrada, lo que permite utilizarlo cómodamente en el lugar de uso