RAD-CAB-EF393- 5M - Cable de antena
2867652

Cable de antena, diámetro exterior: 10 mm, conductor interior: flexible, amortiguación: 1,6/2,9/5,0 dB con 0,9/2,4/5,8 GHz, conexión: 2 x N (macho), longitud de cable: 5 m

Detalles de producto









Sus ventajas

Sin halógenos
Fácil tendido mediante conductores interiores flexibles
Ignífugo
Resistente a los rayos ultravioleta
Resistente a aceite
Para exteriores