CAC-MSTBC1808845/D
-
Cable
1084589
Conectores para placa de circuito impreso confeccionados, corriente asignada: 12 A, longitud de cable: Entrada libre (0,1 ... 3,0 m), Cabecera 1: 5-polos , paso: 5,08 mm , Color: negro, Tipo de cable:Hilo trenzado único, PVC, 16 AWG, negro, Cabecera 2: 5-polos, paso: 5,08 mm , Color: negro, Tipo de cable:Hilo trenzado único, PVC, 14 AWG, negro, familia de artículos: CC-Cabling KMAT
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Sencillo y seguro: confecciones listas para el uso y 100 % comprobadas eléctricamente
Homologación conforme al estándar UL "Wiring Harness Traceability Program"