CAC-MCC1852448/D - Cable
1084525

Conectores para placa de circuito impreso confeccionados / Cable de conexión con 2 conectores para placas de circuito impreso, corriente asignada: 8 A, longitud de cable: Entrada libre (0,1 ... 3,0 m), Cabecera 1: 10-polos , paso: 3,81 mm , Conexión crimpada , Hembra, Color: negro, Tipo de cable:Hilo trenzado único, PVC, 20 AWG, negro, Cabecera 2: 10-polos, paso: 3,81 mm , Conexión crimpada , Hembra, Color: negro, Tipo de cable:Hilo trenzado único, PVC, 18 AWG, negro, familia de artículos: CC-Cabling KMAT

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Sencillo y seguro: confecciones listas para el uso y 100 % comprobadas eléctricamente
Homologación conforme al estándar UL "Wiring Harness Traceability Program"