CABLE-KS50/2FLK14/HF/10,0M/NIO
-
Cable
1150093
Cable redondo confeccionado, apantallado y sin halógenos; conexión 1: Yokogawa, compatible KS (1x 50-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (2x 14-polos); longitud de cable: 10 m
Detalles de producto
| Tipo de producto | Cable de sistema |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP00 |
| Índice de protección (Lugar de montaje) | ≥ IP54 (Lugar de montaje) |
| Temperatura ambiente (servicio) (Disposición fija) | -40 °C ... 70 °C (Disposición fija) |
| Temperatura ambiente (servicio) (Disposición móvil) | -10 °C ... 70 °C (Disposición móvil) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| Tensión de servicio (DC) | ≤ 30 V DC |
| Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
| Corriente (por circuito) | ≤ 500 mA (en estado desenrollado) |
| Sistema de control compatible: YOKOGAWA N-I/O | |
| Tarjeta de E/S adecuada | A2MMM843 |
| Longitud del cable | 10 m |
| UL AWM Style | 21946 |
| Número de polos | 50 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de conductor | Cable redondo confeccionado, apantallado y sin halógenos |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,16 mm |
| Línea de señales AWG | 26 |
| Sección de línea | 50x 0,14 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1 mm ±0,03 mm |
| Diámetro exterior del cable | 11,00 mm ±0,4 mm |
| Envoltura exterior, color | gris |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 114 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 205 mm |
| Ausencia de halógenos | sí |
| Resistencia a las llamas | IEC 60332-1-2 (tubería) |
| VDE 0842, parte 332-1-2 (tubería) | |
| IEC 60332-3-22 (tubería) | |
| Resistencia al aceite | contra salpicaduras ocasionales (tubería) |
| Código de colores: Conductor individual | |
| negro | IDC/FLK50 X1 (3) = IDC/FLK14 X2 (14) |
| marrón | IDC/FLK50 X1 (4) = IDC/FLK14 X2 (8) |
| rojo | IDC/FLK50 X1 (5) = IDC/FLK14 X2 (7) |
| naranja | IDC/FLK50 X1 (6) = IDC/FLK14 X2 (14) |
| amarillo | IDC/FLK50 X1 (9) = IDC/FLK14 X2 (12) |
| verde | IDC/FLK50 X1 (10) = IDC/FLK14 X2 (6) |
| azul | IDC/FLK50 X1 (11) = IDC/FLK14 X2 (5) |
| violeta | IDC/FLK50 X1 (12) = IDC/FLK14 X2 (12) |
| gris | IDC/FLK50 X1 (15) = IDC/FLK14 X2 (12) |
| blanco | IDC/FLK50 X1 (16) = IDC/FLK14 X2 (4) |
| blanco-negro | IDC/FLK50 X1 (17) = IDC/FLK14 X2 (3) |
| blanco-marrón | IDC/FLK50 X1 (18) = IDC/FLK14 X2 (10) |
| blanco-rojo | IDC/FLK50 X1 (21) = IDC/FLK14 X2 (1) |
| blanco-naranja | IDC/FLK50 X1 (22) = IDC/FLK14 X2 (2) |
| blanco-amarillo | IDC/FLK50 X1 (23) = IDC/FLK14 X2 (1) |
| blanco-verde | IDC/FLK50 X1 (24) = IDC/FLK14 X2 (10) |
| blanco-azul | IDC/FLK50 X1 (27) = IDC/FLK14 X3 (14) |
| blanco-violeta | IDC/FLK50 X1 (28) = IDC/FLK14 X3 (8) |
| blanco-gris | IDC/FLK50 X1 (29) = IDC/FLK14 X3 (7) |
| marrón-negro | IDC/FLK50 X1 (30) = IDC/FLK14 X3 (14) |
| marrón-rojo | IDC/FLK50 X1 (33) = IDC/FLK14 X3 (12) |
| marrón-naranja | IDC/FLK50 X1 (34) = IDC/FLK14 X3 (6) |
| marrón-amarillo | IDC/FLK50 X1 (35) = IDC/FLK14 X3 (5) |
| marrón-verde | IDC/FLK50 X1 (36) = IDC/FLK14 X3 (12) |
| marrón-azul | IDC/FLK50 X1 (39) = IDC/FLK14 X3 (12) |
| marrón-violeta | IDC/FLK50 X1 (40) = IDC/FLK14 X3 (4) |
| marrón-gris | IDC/FLK50 X1 (41) = IDC/FLK14 X3 (3) |
| marrón-blanco | IDC/FLK50 X1 (42) = IDC/FLK14 X3 (10) |
| verde-negro | IDC/FLK50 X1 (45) = IDC/FLK14 X3 (10) |
| verde-marrón | IDC/FLK50 X1 (46) = IDC/FLK14 X3 (2) |
| verde-rojo | IDC/FLK50 X1 (47) = IDC/FLK14 X3 (1) |
| verde-naranja | IDC/FLK50 X1 (48) = IDC/FLK14 X3 (10) |
| Conexión 1 | |
| Conexión según norma | IEC 60603-13 (en conformidad) |
| Tipo de conexión | Yokogawa, compatible KS |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 50 |
| Par de apriete | 0,5 Nm (Conexión por tornillo) |
| Ciclos de enchufe | > 50 |
| Paso | 2,54 mm |
| Conexión 2 | |
| Conexión según norma | IEC 60603-13 (en conformidad) |
| Tipo de conexión | Hembra de conexión IDC/FLK |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de polos | 14 |
| Ciclos de enchufe | > 50 |
| Paso | 2,54 mm |
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Código de artículo | 1150093 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DK221N |
| GTIN | 4063151146269 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.96 kg |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.96 kg |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520