CABLE-D37F/2XD15F/HF/10M/ETHA
-
Cable
1276391
Cable redondo confeccionado sin halógenos; control: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; conexión 1: Hembra de conexión D-SUB (1x 37-polos); conexión 2: Hembra de conexión D-SUB (2x 15-polos); longitud de cable: 10 m
Detalles de producto
| Tipo de producto | Cable de sistema |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP00 |
| Índice de protección (Lugar de montaje) | ≥ IP54 (Lugar de montaje) |
| Temperatura ambiente (servicio) (Disposición fija) | -40 °C ... 70 °C (Disposición fija) |
| Temperatura ambiente (servicio) (Disposición móvil) | -10 °C ... 70 °C (Disposición móvil) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| Tensión de servicio (AC) | ≤ 30 V AC |
| Tensión de servicio (DC) | ≤ 60 V DC |
| Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
| Corriente (por circuito, 50 °C) | ≤ 1 A (en estado desenrollado, véase el derating) |
| Corriente (por circuito, 70 °C) | ≤ 0,6 A (en estado desenrollado, véase el derating) |
| Sistema de control compatible: SIEMENS ET 200SP HA | |
| Bloque de terminales adecuado | 6DL1193-6TP00-0BH1 |
| 6DL1193-6TP00-0DH1 | |
| 6DL1193-6TP00-0BM1 | |
| 6DL1193-6TP00-0DM1 | |
| Módulo periférico adecuado | 6DL1131-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| 6DL1132-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| Longitud del cable | 10 m |
| UL AWM Style | 21946 |
| Número de polos | 14 |
| Apantallado | no |
| Tipo de conductor | Cable redondo confeccionado sin halógenos |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,16 mm |
| Línea de señales AWG | 26 |
| Sección de línea | 14x 0,14 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1 mm ±0,03 mm |
| Diámetro exterior del cable | 5,80 mm ±0,4 mm |
| Envoltura exterior, material | sin halógenos (tipo 2) |
| Envoltura exterior, color | gris |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Resistencia de la línea | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 50 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 93 mm |
| Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 5000 (con radio ≥ 15x de diámetro exterior) |
| Ausencia de halógenos | sí |
| Resistencia a las llamas | IEC 60332-1-2 (tubería) |
| VDE 0842, parte 332-1-2 (tubería) | |
| IEC 60332-3-22 (tubería) | |
| Resistencia al aceite | contra salpicaduras ocasionales (tubería) |
| Ejecución del cable | Cable dividido para dos módulos |
| Código de colores: Conductor individual | |
| negro | D-SUB 37 X1 (1) = D-SUB15 X2 (1) |
| marrón | D-SUB 37 X1 (2) = D-SUB15 X2 (2) |
| rojo | D-SUB 37 X1 (3) = D-SUB15 X2 (3) |
| naranja | D-SUB 37 X1 (4) = D-SUB15 X2 (4) |
| amarillo | D-SUB 37 X1 (5) = D-SUB15 X2 (5) |
| verde | D-SUB 37 X1 (6) = D-SUB15 X2 (6) |
| azul | D-SUB 37 X1 (7) = D-SUB15 X2 (7) |
| violeta | D-SUB 37 X1 (8) = D-SUB15 X2 (8) |
| gris | D-SUB 37 X1 (17) = D-SUB15 X2 (9) |
| blanco | D-SUB 37 X1 (36) = D-SUB15 X2 (10) |
| negro | D-SUB 37 X1 (9) = D-SUB15 X3 (1) |
| marrón | D-SUB 37 X1 (10) = D-SUB15 X3 (2) |
| rojo | D-SUB 37 X1 (11) = D-SUB15 X3 (3) |
| naranja | D-SUB 37 X1 (12) = D-SUB15 X3 (4) |
| amarillo | D-SUB 37 X1 (13) = D-SUB15 X3 (5) |
| verde | D-SUB 37 X1 (14) = D-SUB15 X3 (6) |
| azul | D-SUB 37 X1 (15) = D-SUB15 X3 (7) |
| violeta | D-SUB 37 X1 (16) = D-SUB15 X3 (8) |
| gris | D-SUB 37 X1 (18) = D-SUB15 X3 (9) |
| blanco | D-SUB 37 X1 (37) = D-SUB15 X3 (10) |
| Conexión 1 | |
| Conexión según norma | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Tipo de conexión | Hembra de conexión D-SUB |
| Rosca de tornillo | UNC 4-40 |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 37 |
| Par de apriete | 0,2 Nm |
| Ciclos de enchufe | > 200 |
| Paso | 2,77 mm |
| Conexión 2 | |
| Conexión según norma | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Tipo de conexión | Hembra de conexión D-SUB |
| Rosca de tornillo | UNC 4-40 |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de polos | 15 |
| Par de apriete | 0,2 Nm |
| Ciclos de enchufe | > 200 |
| Paso | 2,74 mm |
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Código de artículo | 1276391 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DK225S |
| GTIN | 4063151467999 |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(a), 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b95e2295-618a-431c-a60b-d13fdbe85826 |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520