CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/15M - Cable
2906215

Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Conductores individuales (25-polos) (Los conductores están rotulados y equipados con punteras. La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); conexión 2: Hembra de conexión D-SUB (1x 25-polos); longitud de cable: 15 m

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Marcación de conductor individual: 1, 2, 3, 4, ...
Conductores individuales dotados de puntera
Conector enchufable conforme a IEC 60807-2/DIN 41652
Conexión 1:1
Extremo abierto de un lado
Conexión por tornillo: tornillos 2 UNC 4-40
Conector hembra o macho D-SUB de un lado
Conexión de pantalla: cable H05V-K 1 mm², negro, longitud: 0,5 m