El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

P-FU 5X20 LED 60 - Cabeza portafusible
3036822

Cabeza portafusible, Antes de sustituir el fusible G, retirar la cabeza portafusible del borne de base., tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 6,3 A, tipo de fusible: G/5 x 20, clase de montaje: Montaje por encaje, color: negro

Detalles de producto









Sus ventajas

Posibilidad de rotulación de gran superficie
Contactos de prueba por ambos lados del fusible
Variantes con indicación bipolar de defectos
Se puede utilizar para la protección contra cortocircuitos y sobrecarga