AB-SK 65
-
Soporte
3026489
Soporte, Soporte para barras colectoras, colocar cada 20 cm, anchura: 6,2 mm, altura: 95,5 mm, número de polos: 1, color: gris, clase de montaje: Montaje sobre carril DIN
Detalles de producto
| Tipo de producto | Soporte |
| Número de polos | 1 |
| Corriente nominal IN | 0 A |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 6,2 mm |
| Altura | 95,5 mm |
| Profundidad en NS 35/7,5 | 28,7 mm |
| Profundidad en NS 35/15 | 36,2 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Material | PA |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material aislante | PA |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 3026489 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | BE7113 |
| GTIN | 4017918157128 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 18.7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 18.17 g |
| Número de tarifa arancelaria | 39269099 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27400607 |
| ECLASS-15.0 | 27400607 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001166 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
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
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0.13 kg CO2e |
Productos compatibles
-
-
NLS-CU 3/10 1160MM - Carril conductor neutro 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - Carril conductor neutro 5406390
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - Barra colectora del neutro 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - Barra colectora del neutro 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - Barra colectora del neutro 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - Barra colectora del neutro 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - Barra colectora del neutro 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - Barra colectora del neutro 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - Barra colectora del neutro 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - Barra colectora del neutro 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - Barra colectora del neutro 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - Barra colectora del neutro 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - Barra colectora del neutro 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - Barra colectora del neutro 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - Barra colectora del neutro 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 200MM 3X4,2 - Carril DIN 1554365
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - Barra colectora del neutro 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - Barra colectora del neutro 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Barra colectora del neutro 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - Barra colectora del neutro 0402006
Sus ventajas
Para montaje de bornes para pantalla SK
Los caballetes para pantalla unilaterales AB-SK son especialmente adecuados para una conexión de conductores que ahorra espacio para bornes y aparatos con entrada lateral de cables.
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520