UPCV3K-F - Brida
1881202

Brida, se alinea a la derecha y a la izquierda del UPCV3K 4-G-7,62 para la conexión por tornillo segura con los conectores equipados con sujeción aérea

Detalles de producto








Sus ventajas

Enchufe compatible con familia PC 4 y PC 5
Conex. resistente a las vibraciones con bornes con brida de sujeción alineables (-F)
UPCV3K ofrece por punto de embornaje tres salidas de conector
Para el montaje en carril DIN NS 35/... y NS 15... conforme a EN 60715 o, en el caso de UPCV3K 4-G-7,62, para el montaje en carril DIN NS 35/... - o carril DIN NS 32