PT 2,5-4L/1P-F
-
Brida
3012326
Brida, con fijación atornillada, anchura: 5,2 mm, altura: 105,6 mm, color: gris
Detalles de producto
Tipo de producto | Brida |
Anchura | 5,2 mm |
Ancho de tapa | 2,2 mm |
Altura | 105,6 mm |
Profundidad en NS 35/7,5 | 59 mm |
Profundidad en NS 35/15 | 66,5 mm |
Color | gris (RAL 7042) |
Material | PA |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
Prueba con tensión de impulso | |
Resultado | Prueba aprobada |
Verificación de calentamiento | |
Exigencia Ensayo de calentamiento | Aumento de temperatura ≤ 45 K |
Resultado | Prueba aprobada |
Corriente admisible de corta duración 2,5 mm² | 0,3 kA |
Resultado | Prueba aprobada |
Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación | |
Tensión de prueba Valor nominal | 1,89 kV |
Resultado | Prueba aprobada |
Resistencia mecánica | |
Resultado | Prueba aprobada |
Fijación en el soporte | |
Resultado | Prueba aprobada |
Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
Velocidad de rotación | 10 r.p.m. |
Rotaciones | 135 |
Sección de conductor/Peso | 0,14 mm2/0,2 kg |
2,5 mm2/0,7 kg | |
4 mm2/0,9 kg | |
Resultado | Prueba aprobada |
Envejecimiento | |
Ciclos de temperatura | 192 |
Resultado | Prueba aprobada |
Ensayo de la llama de aguja | |
Tiempo de actuación | 30 s |
Resultado | Prueba aprobada |
Oscilación/ruido de banda ancha | |
Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Espectro | Ensayo de vida útil categoría 1, clase B, en la caja del vagón |
Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 150 Hz |
Nivel ASD | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Aceleración | 0,58g |
Duración de ensayo por eje | 5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Resultado | Prueba aprobada |
Choque | |
Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Tipo de choque | Semisinusoide |
Aceleración | 5g |
Duración del choque | 30 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Resultado | Prueba aprobada |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Código de artículo | 3012326 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | BE1Z1X |
GTIN | 4055626233017 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 10.37 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 10.37 g |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250302 |
ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001041 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
FBSR 3-5 - Puente enchufable 3001591
-
FBSR 4-5 - Puente enchufable 3001592
-
FBSR 5-5 - Puente enchufable 3001593
-
FBSR 10-5 - Puente enchufable 3033710
-
CP-H 2,5-4L BU - Carcasa de conector 3012322
-
AP-CP-H CM - Perfil cobertor 3000801
-
AP-CP-H METER - Perfil cobertor 3012315
-
CEC 2,5 - Tapón ciego 3062757
-
DFS-CP-H 2,5-4L - Tapa con brida de sujeción 3012317
-
DFS-CP 2,5-4L - Tapa con brida de sujeción 3012321
-
DF-CP 2,5-4L - Tapa con brida de sujeción 3012327
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
Sus ventajas
La construcción compacta y la conexión frontal permiten el cableado en los espacios más estrechos
Los bornes de conexión push-in se distinguen, además de por las características del sistema completo CLIPLINE, por un cableado sencillo y sin herramientas de los conductores con casquillos finales de conductor o conductos rígidos
Además de la posibilidad de prueba en el foso funcional doble, todos los bornes disponen de una toma de pruebas adicional
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520