VC-D-AF - Brida de sujeción
1855319

Brida empotrada para bloqueo por tornillo, para fijar el inserto de contactos para engastar en la pared de la carcasa, con dos orificios roscados M3 y un orificio roscado M4

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Los contactos macho y hembra pueden utilizarse en el lado del conector y en el del aparato respectivamente
Cada soporte de contactos está equipado adic. con dos contactos de tierra (PE) avanzados
Los datos de conexión son 250 V/10 A y equivalen a los de la serie HEAVYCON DD
Los tipos de contacto cumplen los requisitos de la norma IEC 60352/DIN EN 60352