TBIO 2,5-LA 24RD/O-M I
-
Borne para sensores/actuadores
3246756
Borne para sensores/actuadores, con LED rojo entre el piso superior y central, piso superior para el paso de señales, pisos centrales e inferiores para la distribución de potencial con puentes de inserción, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris oscuro
Detalles de producto
Tipo de producto | Borne sensor/actuador |
Número de conexiones | 3 |
Número de filas | 3 |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,77 W |
Margen de tensión Indicación luminosa | 15 V DC ... 30 V DC |
Margen de corriente Indicación luminosa | 1 mA ... 2,5 mA |
Margen de tensión Indicación luminosa | 15 V DC ... 30 V DC |
Número de conexiones por piso | 2 |
Sección nominal | 2,5 mm² |
Sección de dimensionamiento AWG | 12 |
Rosca de tornillo | M2,5 |
Par de apriete | 0,4 ... 0,5 Nm |
Longitud de pelado | 8 mm |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 10 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 12 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Sección con peine puenteador rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección con peine puenteador flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 conductores con la misma sección, rígidos | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 conductores con la misma sección AWG rígidos | 24 ... 16 (Convertido según IEC) |
2 conductores con la misma sección, flexibles | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 conductores con la misma sección AWG flexibles | 24 ... 16 (Convertido según IEC) |
Corriente nominal | 20 A (con una sección del conductor de 2,5 mm²) |
Corriente de carga máxima | 20 A (con una sección del conductor de 2,5 mm²) |
Tensión nominal | 250 V |
Anchura | 6,2 mm |
Color | gris tráfico B (RAL 7043) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material aislante | PA |
Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
Prueba con tensión de impulso | |
Tensión de prueba Valor nominal | 4,8 kV |
Resultado | Prueba aprobada |
Verificación de calentamiento | |
Exigencia Ensayo de calentamiento | Aumento de temperatura ≤ 45 K |
Resultado | Prueba aprobada |
Resultado | Prueba aprobada |
Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación | |
Tensión de prueba Valor nominal | 1,5 kV |
Resultado | Prueba aprobada |
Resistencia mecánica | |
Resultado | Prueba aprobada |
Fijación en el soporte | |
Carril/superficie de fijación | NS 35 |
Valor nominal Fuerza de ensayo | 1 N |
Resultado | Prueba aprobada |
Ensayo de la llama de aguja | |
Tiempo de actuación | 30 s |
Resultado | Prueba aprobada |
Oscilación/ruido de banda ancha | |
Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Espectro | Ensayo de vida útil categoría 1, clase B, en la caja del vagón |
Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 250 Hz |
Nivel ASD | 0,2g²/Hz |
Aceleración | 0,8g |
Duración de ensayo por eje | 5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Resultado | Prueba aprobada |
Choque | |
Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Tipo de choque | Semisinusoide |
Aceleración | 5g |
Duración del choque | 30 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Resultado | Prueba aprobada |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Código de artículo | 3246756 |
Unidad de embalaje | 50 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | BEK217 |
GTIN | 4046356689496 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 12.275 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 12.275 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000900 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
INB IO 10-6 GY - Peine puenteador 3246917
-
INB IO 10-6 RD - Peine puenteador 3246924
-
INB IO 80-6 BU - Peine puenteador 3246931
-
INB IO 80-6 RD - Peine puenteador 3246938
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Destornillador 1212602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520