Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 22 A, sección nominal: 2,5 mm2, número de filas: 1, número de polos por fila: 5, familia de artículos: ZFKDS(A) 2,5-EX, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 2, tipo de embalaje: empaquetado en caja