Pictograma línea de productos COMBICON Terminals L
Pictograma sección 10 mm2
Pictograma paso 10 mm
Pictograma tipo de conexión Conexión por resorte
Pictograma clase de montaje Soldadura por ola
Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 76 A, tensión nominal (III/2): 400 V, sección nominal: 10 mm2, número de potenciales: 6, número de filas: 1, número de polos por fila: 6, familia de artículos: ZFKDS(A) 10, paso: 10 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: rojo, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 6,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 4, tipo de embalaje: empaquetado en caja