Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 9 A, tensión nominal (III/2): 200 V, sección nominal: 1 mm2, número de filas: 1, número de polos por fila: 20, familia de artículos: SPTA 1/, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 65 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, tipo de embalaje: empaquetado en caja