SPT 5/ 4-V-7,5 2RZMCGN/GNYE
-
Borna para placa de circuito impreso
1227777
Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 41 A, tensión nominal (III/2): 630 V, sección nominal: 6 mm2, número de filas: 1, número de polos por fila: 4, familia de artículos: SPT 5/..-V, paso: 7,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, color: multicolor, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 4,6 mm, número de pines de soldadura por potencial: 2, tipo de embalaje: empaquetado en caja
Detalles de producto
Tipo de producto | Terminal de tarjetas de circuitos impresos |
Familia de productos | SPT 5/..-V |
Línea de productos | COMBICON Terminals L |
Número de polos | 4 |
Paso | 7,5 mm |
Número de filas | 1 |
Diseño del pin | Disposición de pines lineal |
Número de pines de soldadura por potencial | 2 |
Propiedades | |
Corriente nominal IN | 41 A |
Tensión nominal UN | 1000 V |
Tensión de dimensionamiento (III/3) | 630 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 6 kV |
Tensión de dimensionamiento (III/2) | 630 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) | 6 kV |
Tensión nominal (II/2) | 1000 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2) | 6 kV |
Tecnología de conexión | |
Sección nominal | 6 mm² |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 10 mm² (Conexión de conductores con punto de embornaje abierto) |
0,75 mm² ... 10 mm² (Conexión push-in) | |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 8 |
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 6 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Longitud de pelado | 15 mm |
Tipo de montaje | Soldadura por ola |
Diseño del pin | Disposición de pines lineal |
Datos del material - contacto | |
Observación | Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Material contacto | Aleación de Cu |
Características de la superficie | estañado galvánicamente |
Superficie de metal del punto de embornaje (capa superior) | Estaño (4 - 8 µm Sn) |
Superficie de metal área de soldadura (capa superior) | Estaño (4 - 8 µm Sn) |
Datos del material - carcasa | |
Color (Carcasa) | multicolor () |
Material aislante | PA |
Grupo material aislante | I |
CTI según IEC 60112 | 600 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12 | 850 |
Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2 | 125 °C |
Esquema de dimensiones |
|
Paso | 7,5 mm |
Anchura [w] | 39,8 mm |
Altura [h] | 28,75 mm |
Longitud [l] | 18,5 mm |
Altura total | 24,15 mm |
Longitud del pasador de soldadura [P] | 4,6 mm |
Dimensiones de patilla | 1,7 x 0,8 mm |
Diseño de las placas de circuito impreso | |
Separación entre vástagos | 14 mm |
Diámetro orificio | 2,1 mm |
Comprobación de conexión | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Resultado | Prueba aprobada |
Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Resultado | Prueba aprobada |
Prueba de tracción | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Sección de conductor/tipo de conductor/fuerza de tracción valor nominal/valor real | 0,2 mm² / rígido / > 10 N |
0,2 mm² / flexible / > 10 N | |
10 mm² / rígido / > 90 N | |
6 mm² / flexible / > 80 N | |
Ensayo de flexión | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Resultado | Prueba aprobada |
Verificación de calentamiento | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03 |
Exigencia Ensayo de calentamiento | Aumento de temperatura ≤ 45 K |
Resistencia de aislamiento | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Resistencia de aislamiento Polos contiguos | > 5 MΩ |
Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2003-11 |
Grupo material aislante | I |
Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3) | 630 V |
Tensión transitoria nominal (III/3) | 6 kV |
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3) | 5,5 mm |
valor mínimo de línea de fuga (III/3) | 8 mm |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2) | 630 V |
Tensión transitoria nominal (III/2) | 6 kV |
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2) | 5,5 mm |
valor mínimo de línea de fuga (III/2) | 5,5 mm |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2) | 1000 V |
Tensión transitoria nominal (II/2) | 6 kV |
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2) | 5,5 mm |
valor mínimo de línea de fuga (II/2) | 5,5 mm |
Ensayo de vibraciones | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidad de barrido | 1 octava/min |
Amplitud | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Aceleración | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Ensayo filam. incandescente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Temperatura | 850 °C |
Tiempo de actuación | 5 s |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 100 °C (En función de la curva de capacidad de carga de corriente/derating) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
Código de artículo | 1227777 |
Unidad de embalaje | 50 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1,000 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de producto | AANBBB |
GTIN | 4063151322120 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 17.25 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 17 g |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Sus ventajas
Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520