MKDSN 1,5/ 2-HT BK R24 - Borna para placa de circuito impreso
1831183

Pictograma línea de productos COMBICON Terminals S
Pictograma sección 1,5 mm2
Pictograma paso 5 mm
Pictograma tipo de conexión Conexión por tornillo con cápsula de tracción
Pictograma forma de sujeción de tornillos Ranura longitudinal
Pictograma clase de montaje Soldadura THR/soldadura por ola
Pictograma tipo de embalaje Correa de 24 mm de ancho

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 13,5 A, tensión nominal (III/2): 320 V, sección nominal: 1,5 mm2, número de potenciales: 2, número de filas: 1, número de polos por fila: 2, familia de artículos: MKDSN 1,5/..-HT, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, montaje: Soldadura THR/soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: negro, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, tipo de embalaje: Correa de 24 mm de ancho

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

El principio de conexión conocido permite el uso universal
Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
Permite la conexión de dos cables
La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos