MKDSN 1,5/ 2 BD:69-70 - Borna para placa de circuito impreso
1859479

línea de productos COMBICON Terminals S
sección 1,5 mm2
paso 5 mm
tipo de conexión Conexión por tornillo con cápsula de tracción
forma de sujeción de tornillos Ranura longitudinal
clase de montaje Soldadura por ola

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal (III/2): 400 V, sección nominal: 1,5 mm2, número de filas: 1, número de polos por fila: 2, familia de artículos: MKDSN 1,5, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

El principio de conexión conocido permite el uso universal
Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
Permite la conexión de dos cables
La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos