FRONT 4-H-7,62- 4 TS - Borna para placa de circuito impreso
1435436

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 32 A, tensión nominal (III/2): 630 V, sección nominal: 4 mm2, número de filas: 1, número de polos por fila: 4, familia de artículos: FRONT 4-H, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo frontal, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 2, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

El principio de conexión conocido permite el uso universal
Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
Permite la conexión de dos cables
El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.