Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 21 A, sección nominal: 2,5 mm2, número de potenciales: 9, número de filas: 1, número de polos por fila: 9, familia de artículos: FRONT 2,5-V-EX, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo frontal, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 2, tipo de embalaje: empaquetado en caja