El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

SK 35-D - Borne para conexión de pantalla
3026890

Borne para conexión de pantalla, para apoyo de pantalla directo sobre placas de montaje conductivas, grosor de chapa 1 ... 2 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Fácil manejo
Pieza de presión con resorte, de gran superficie
Son aptos para el montaje directo y montaje sobre barras colectoras
Tornillo moleteado
No se pueden certificar las conexiones de apantallado como componentes según los requisitos de la directiva y de las normas de equipamientos eléctricos en zonas Ex. Por lo tanto, se permite el uso de bornas de pantalla en estas zonas Ex incluso sin la correspondiente homologación o el marcado.