El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Sirve para registrar señales de tensión y corriente analógicas.
IB IL AI 2/SF-ME
-
Módulo analógico
2863944
Inline, Módulo de entrada analógica, Entradas analógicas: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnología de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kbit/s, índice de protección: IP20, incluidos Inline conector y superficie de rotulación; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
cULus Listed
ID de homologación: E199827Productos compatibles
Sus ventajas
2 entradas de señales analógicas Single Ended para la conexión opcional de señales de tensión o de corriente
Conexión de los sensores en técnica de 2 conductores
Márgenes de corriente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Márgenes de tensión: 0 V ... 10 V, ±10 V
Preajuste de los dos canales en el rango de medición 0 mA ... 10 mA y el formato IB IL
Parametrización de los distintos canales independientes entre sí mediante el sistema de bus
Posibilidad de representar los valores medidos en cuatro formatos distintos
Resolución 12 bits signo +
Actualización de datos de proceso de ambos canales en máx. 1,5 ms