Inline terminals with “2 MBD” added to their item designation work with a transmission speed of 2 Mbps. These terminal blocks are discontinued or no longer in the range. If you require this transmission speed, please ask your local Phoenix Contact representative. If you can work with a transmission speed of 500 kbps, select as a replacement the corresponding variant that does not have “2MBD” added to its item designation. Please note that a uniform transmission speed must always be used within one inline station. El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Con este borne tiene a su disposición un módulo de entrada de 8 canales para sensores de temperatura resistivos.
IB IL TEMP 4/8 RTD-2MBD-PAC
-
Borne funcional Inline
2878612
Borne de entradas analógicas Inline, completo con accesorios (conector y superficie de rotulación), 8 canales, RTD (sensor de resistencia), técnica de conexión de 2, 3 conductores, velocidad de transmisión 2 Mbaudios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Medición de temperaturas y resistencias en el rango de milisegundos
Posibilidad de representar los valores medidos en tres formatos distintos
Entradas robustas ideales para el uso en entornos industriales adversos con interferencias electromagnéticas
Parametrización de los distintos canales independientes entre sí mediante el sistema de bus
Comunicación opcional a través de datos de proceso o canal de parámetros (PCP)
8 entradas para sensores de temperatura resistivos y resistencias lineales hasta 20 kΩ
Conexión de los sensores en técnica de 2 y 3 conductores
Indicaciones de diagnóstico y estado
Modelos de sensores Pt, Ni, Cu, KTY según DIN y SAMA