Los bornes transmisores de valor absoluto y de valor incremental Inline permiten posicionar accionamientos sin problemas.
El borne IB IL SSI está diseñado para la conexión de transmisores de valor absoluto (singleturn o multiturn). El borne IB IL INC facilita la evaluación de transmisores de valor incremental (transmisores simétricos o asimétricos). Ambos módulos suministran una alimentación de 5 V DC y 24 V DC para la conexión de un transmisor y están equipados cada uno con 4 entradas digitales de 24 V DC y 4 salidas digitales de 24 V DC, 500 mA.
Las entradas digitales se utilizan para la conexión de interruptores de posición final e interruptores de marcas de referencia, mientras que las salidas digitales predeterminan, a través de datos de mando, la dirección y velocidad de avance.
La configuración y parametrización de los bornes se efectúa a través del INTERBUS. Seguidamente los datos de posicionamiento deseados pueden predeterminarse a través del programa de mando. Si la aplicación lo permite, también pueden almacenarse valores de posición individualmente, a los que el módulo se aproxima automáticamente según llamada. En este proceso, la tarjeta controla la marcha y emite mensajes de estado al sistema de mando. En caso de fallo, el accionamiento se para inmediatamente.
Los bornes de posicionamiento Inline pueden señalizarse con la ayuda de superficies de rotulación abatibles. Las casillas están equipadas con tarjetas encajables que pueden rotularse individualmente conforme a la aplicación. Para la señalización de los puntos de embornaje se dispone además de la tira Zack ZB-FM-6....
IB IL SSI
-
Borne funcional Inline
2836340
Borne de posicionamiento Inline, sin accesorios, 1 entrada de transmisor de valor absoluto, 4 entradas digitales de 24 V DC, 4 salidas digitales de 24 V DC, 500 mA, técnica de conexión de 3 conductores