Inline terminals with “2 MBD” added to their item designation work with a transmission speed of 2 Mbps. These terminal blocks are discontinued or no longer in the range. If you require this transmission speed, please ask your local Phoenix Contact representative. If you can work with a transmission speed of 500 kbps, select as a replacement the corresponding variant that does not have “2MBD” added to its item designation. Please note that a uniform transmission speed must always be used within one inline station.
IB IL RS 485/422-PRO-2MBD-PAC
-
Borne funcional Inline
2878887
Borne funcional RS-485/422 Inline, para la transmisión de datos serie, 1 canal serie de entrada y salida en ejecución RS-485/-422, comunicación pura de datos de proceso, velocidad de transmisión de 2 Mbaudios
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Buffer de envio 4 kByte y buffer de llegada de 1 kByte
Velocidad de transmisión ajustable hasta 38400 bit/s
Soporte de diferentes protocolos
1 canal de entrada y salida en serie en versión RS-485 o RS-422
Número de bits de datos, bits de parada y paridad ajustables