IB IL RS 485/422-2MBD - Borne funcional Inline
2855839

Borne funcional RS 485/422 Inline, sin accesorios, 1 canal serie de entrada y salida, velocidad de transmisión de 2 Mbaudios

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

Indicaciones de diagnóstico y estado
Buffer de envio 4 kByte y buffer de llegada de 1 kByte
Número de bits de datos, bits de parada y paridad ajustables
Velocidad de transmisión ajustable hasta 38400 bit/s
Soporte de diferentes protocolos
1 canal de entrada y salida en serie en versión RS-485 o RS-422