EC 10 BK
-
Borne Europa
3240177
Regleta de bornes Europa de polipropileno, negra, para conectar conductores rígidos y flexibles con y sin punteras con una sección de 1 a 10 mm2
Detalles de producto
Tipo de producto | Borne Europa |
Número de polos | 12 |
Paso | 11,5 mm |
Número de conexiones | 24 |
Número de filas | 1 |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,82 W |
Sección nominal | 10 mm² |
Rosca de tornillo | M3,5 |
Par de apriete | 0,8 ... 1 Nm |
Longitud de pelado | 7 mm |
Sección de conductor rígido | 1 mm² ... 10 mm² |
Sección de conductor AWG | 16 ... 8 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 1 mm² ... 10 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 16 ... 8 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 1,5 mm² ... 6 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 1,5 mm² ... 4 mm² |
2 conductores con la misma sección, rígidos | 1 mm² ... 2,5 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 0,75 mm² ... 1,5 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Corriente nominal | 57 A (con una sección de conductor de 10 mm²) |
Corriente de carga máxima | 57 A (con una sección de conductor de 10 mm²) |
Tensión nominal | 450 V (¡Emplear sin fijación solo hasta 250 V!) |
Sección nominal | 10 mm² |
Anchura | 17,3 mm |
Altura | 23,4 mm |
Profundidad | 17,3 mm |
Distancia entre taladros | 11,5 mm |
Paso | 11,5 mm |
Color | negro |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | - |
Material aislante | PP |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Datos técnicos | |
Distancia entre taladros | 11,5 mm |
Tipo de montaje | atornillado directo |
Código de artículo | 3240177 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | BE7321 |
Página del catálogo | Página 559 (C-3-2019) |
GTIN | 4046356457828 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 43.09 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 43.09 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | AT |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001284 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520