UK 10 N-PE/N
-
Borne de tierra para distribución
3024740
Borne de tierra para distribución, Bloque PE/N, que consta de un borne de tierra verde-amarillo y un borne para carril azul con puente roscado, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 76 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,5 mm2 - 16 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: verde-amarillo-azul
Detalles de producto
Tipo de producto | Borne de conexión a tierra |
Número de conexiones | 2 |
Número de filas | 1 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 0 W |
Función PEN | sí |
Número de conexiones por piso | 2 |
Piso 1 arriba 1 abajo 1 | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Rosca de tornillo | M4 |
Observación | Observe la capacidad de corriente de los carriles. |
Par de apriete | 1,5 ... 1,8 Nm |
Longitud de pelado | 10 mm |
Calibre macho | B6 |
Conexión según norma | IEC / EN |
Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Sección de conductor AWG | 20 ... 6 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 20 ... 8 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Sección con peine puenteador rígido | 10 mm² |
Sección con peine puenteador flexible | 10 mm² |
Corriente nominal | 76 A |
Corriente de carga máxima | 76 A (con una sección de conductor de 16 mm²) |
Tensión nominal | 250 V |
Anchura | 20,4 mm |
Altura | 42,5 mm |
Profundidad en NS 32 | 52,3 mm |
Profundidad en NS 35/7,5 | 47,3 mm |
Profundidad en NS 35/15 | 54,8 mm |
Color | multicolor |
verde-amarillo | |
azul (RAL 5015) | |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA |
Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
Generalidades | |
Fijación de bornes | 1,5 Nm ... 1,8 Nm (Pie PE con tornillo de fijación, M4) |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexión según norma | IEC / EN |
Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 | |
Fijación de bornes | 1,5 Nm ... 1,8 Nm (Pie PE con tornillo de fijación, M4) |
Código de artículo | 3024740 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | BE1221 |
GTIN | 4017918138974 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 54.39 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 54.39 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369011 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250103 |
ECLASS-15.0 | 27250103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
SBS10:UNBEDRUCKT - Tarjeta de tiras 1007248
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico perforado 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Tira de cinta Zack 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Marcador para bornes 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Marcador para bornes 1053438
-
UC-TM 10 - Marcador para bornes 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Marcador para bornes 0824605
-
UCT-TM 10 - Marcador para bornes 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Marcador para bornes 0829623
-
E/UK - Soporte final 1201442
-
E/UK 1 - Soporte final 1201413
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Destornillador 1205066
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520