El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

UIK 16-PE/N - Borne de tierra para distribución
3006234

Borne de tierra para distribución, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 101 A, Conexión por tornillo, sección: 2,5 mm2 - 25 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: verde-amarillo-azul

Detalles de producto








Productos compatibles