PTI 4-PE/L/LT - Borne de tierra para distribución
3214048

Borne de tierra para distribución, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 28 A, Conexión push-in, 1., 2. y 3er piso, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, Conexión push-in, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Compatible con todos los terminales de instalación de Phoenix Contact
Además de la posibilidad de prueba en el foso funcional, cada punto de embornaje dispone de un contacto de prueba
Cada punto de embornaje se puede rotular de forma inequívoca y reconocer en cualquier ubicación de la instalación de los bornes
Foso funcional doble en todos los pisos
Construcción compacta y acorde con el distribuidor de instalación
La nueva técnica de conexión Push-in permite la inserción fácil y directa de conductores rígidos y flexibles con puntera a partir de 0,34 mm²