PIK 4-PE/L/N - Borne de tierra para distribución
2714019

Borne de tierra para distribución, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 32 A, Conexión por tornillo, 1. Piso, conexión a la izquierda y 3er piso, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto







Productos compatibles