El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

QTC 2,5-QUATTRO-PE - Borna de tierra
3206448

Borna de tierra, número de conexiones: 4, tipo de conexión: Conexión rápida, sección: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/7,5, color: amarillo-verde

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

De igual contorno y paso para los bornes de paso
Contacto correcto mecánica y eléctricamente mediante el encastre sencillo en el carril simétrico
Cumple todos los requisitos de la norma IEC60947-7-2