VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - Borne de paso
0852067

Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, 1er piso, conexión a la derecha, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de conexión: Conexión de enchufe plano, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles