TB 70 I BU - Borne de paso
3247201

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne de paso, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 192 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 70 mm2, sección: 16 mm2 - 95 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul

Detalles de producto