TB 4-MTD I - Borne de paso
3000605

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne de paso, con el mismo contorno que el borne para fusible TB 4-HESI, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,5 mm2 - 6 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris oscuro

Detalles de producto









Productos compatibles