El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

RTO 8-TC BU - Borne de paso
3049929

Borne de paso con técnica de conexión por espárrago y cubierta protectora transparente, sección transversal: 2,5 - 35 mm2, AWG: 14 - 2, ancho: 20,2 mm, color: azul

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Cuatro entrantes de puente por borne
Puntos de embornaje de acceso libre permanentes