PTS 1,5/S-QUATTRO - Borne de paso
3214615

Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 4, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, 1er piso, sección: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Bornas de 2, 3 y 4 conductores en un solo contorno
Bornes de tierra de igual contorno disponibles
El PTS 2,5 equipado con cuatro entrantes de puente brinda numerosas posibilidades de puenteado de potencial
Guía de conductores acodada para inserto en cajas de bornes planas
Máximo ahorro de espacio al utilizar sistemas de cableado a través de la tarjeta