PT 1,5/S-TWIN OG - Borne de paso
3208157

Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 3, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, 1er piso, sección: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: naranja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

La construcción compacta y la conexión frontal permiten el cableado en los espacios más estrechos
Además de la posibilidad de prueba en el foso funcional doble, todos los bornes disponen de una toma de pruebas adicional
Los bornes de conexión push-in se distinguen, además de por las características del sistema completo CLIPLINE, por un cableado sencillo y sin herramientas de los conductores con casquillos finales de conductor o conductos rígidos
Comprobado para aplicaciones ferroviarias