UKH 95-3L/FE - Borne de corriente
3076413

Borne de corriente, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 232 A, número de conexiones: 8, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 95 mm2, sección: 25 mm2 - 95 mm2, clase de montaje: NS 35/15, NS 32, color: gris/negro-amarillo

Detalles de producto







Productos compatibles