UKH 95 1500V
-
Borne de corriente
3247419
Borne de corriente, tensión nominal: 1500 V, corriente nominal: 232 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 95 mm2, sección: 25 mm2 - 95 mm2, clase de montaje: NS 35/15, NS 32, color: gris
Detalles de producto
| Generalidades | |
| Observación | Para lograr un contacto fiable de los conductores de varios hilos, se recomienda desenredar los conductores de varios hilos. |
| Tipo de producto | Borne de potencia |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de filas | 1 |
| Potenciales | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 7,54 W |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Sección nominal | 95 mm² |
| Piso 1 arriba 1 abajo 1 | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M8 |
| Observación | Tornillos con hexágono interior |
| Par de apriete | 15 ... 20 Nm |
| Longitud de pelado | 33 mm |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Sección de conductor rígido | 25 mm² ... 95 mm² |
| Sección de conductor AWG | 2 ... 3/0 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 35 mm² ... 95 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 1/0 ... 3/0 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 35 mm² ... 95 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 35 mm² ... 95 mm² |
| Sección con peine puenteador rígido | 95 mm² |
| Sección con peine puenteador flexible | 70 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, rígidos | 25 mm² ... 35 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles | 25 mm² ... 35 mm² |
| 2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 16 mm² ... 35 mm² |
| Sección nominal | 95 mm² |
| Corriente nominal | 232 A |
| Corriente de carga máxima | 232 A |
| Tensión nominal | 1500 V DC |
| 1000 V AC | |
| Observación | Atención: en el área de descargas encontrará habilitaciones de artículos, secciones de conexión y notas sobre la conexión de conductores de aluminio. |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 25 mm |
| Altura | 85,5 mm |
| Profundidad | 90 mm |
| Profundidad en NS 32 | 95 mm |
| Profundidad en NS 35/15 | 97,5 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
| Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
| Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
| Prueba con tensión de impulso | |
| Tensión de prueba Valor nominal | 14,8 kV |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Verificación de calentamiento | |
| Exigencia Ensayo de calentamiento | Aumento de temperatura ≤ 45 K |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Corriente admisible de corta duración 95 mm² | 11,4 kA |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación | |
| Tensión de prueba Valor nominal | 3,82 kV |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Resistencia mecánica | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Fijación en el soporte | |
| Carril/superficie de fijación | NS 32/NS 35 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
| Velocidad de rotación | 10 (+/- 2) r.p.m. |
| Rotaciones | 135 |
| Sección de conductor/Peso | 25 mm2/4,5 kg |
| 35 mm2/6,8 kg | |
| 95 mm²/14 kg | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Ensayo de la llama de aguja | |
| Tiempo de actuación | 30 s |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Oscilación/ruido de banda ancha | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Espectro | Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie |
| Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 250 Hz |
| Nivel ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Aceleración | 3,12g |
| Duración de ensayo por eje | 5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Choque | |
| Tipo de choque | Semisinusoide |
| Aceleración | 5g |
| Duración del choque | 30 ms |
| Número de choques por dirección | 3 |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo de montaje | NS 35/15 |
| NS 32 |
| Código de artículo | 3247419 |
| Unidad de embalaje | 3 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 3 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | BE1311 |
| GTIN | 4055626132969 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 230.733 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 230.733 g |
| País de origen | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
EB 3-25/UKH - Peine puenteador 0201375
-
EB 2-25/UKH - Peine puenteador 0201362
-
AGK 10-UKH 95 - Borna de derivación 3003541
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN perforado 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201015
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 0811862
-
ZB 22 CUS - Tira de cinta Zack 0824949
-
ZB 22,LGS:L1-N,PE - Tira de cinta Zack 0811875
-
TMT 10 R - Marcador para bornes 0816210
-
TMT 10 R CUS - Marcador para bornes 0824500
-
WS-4K - Placa de aviso 1004584
-
UKH 95 EP - Perfil de inserción 3009231
-
X-PEN 0,35 - Rotulador especial 0811228
-
SF-THEX 6-200 - Destornillador 1212642
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
Sus ventajas
Mediante el centrado de tres puntos del conductor en la base del casquillo prismático se
garantiza una conexión de cable eficaz
garantiza una conexión de cable eficaz
Bloqueo por tornillo por elemento con resorte en la parte activa
Resistencia de contacto mínima de la superficie de contacto mediante acanaladura
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520