UKH 50-F
-
Borne de corriente
3247019
Borne de corriente, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 150 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 50 mm2, sección: 16 mm2 - 70 mm2, clase de montaje: atornillado directo, color: gris
Detalles de producto
| Generalidades | |
| Observación | Para lograr un contacto fiable de los conductores de varios hilos, se recomienda desenredar los conductores de varios hilos. |
| Tipo de producto | Borne de potencia |
| Número de polos | 1 |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de filas | 1 |
| Potenciales | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 4,73 W |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Sección nominal | 50 mm² |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M6 |
| Par de apriete | 6 ... 8 Nm |
| Longitud de pelado | 24 mm |
| Calibre macho | B10 |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Sección de conductor rígido | 16 mm² ... 70 mm² |
| Sección de conductor AWG | 4 ... 2/0 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 25 mm² ... 70 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 2 ... 2/0 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 16 mm² ... 50 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 16 mm² ... 50 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, rígidos | 10 mm² ... 16 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles | 10 mm² ... 16 mm² |
| 2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 10 mm² ... 16 mm² |
| Sección nominal | 50 mm² |
| Corriente nominal | 150 A |
| Corriente de carga máxima | 150 A (con una sección de conductor de 50 mm²) |
| Tensión nominal | 1000 V |
| Observación | Atención: en el área de descargas encontrará habilitaciones de artículos, secciones de conexión y notas sobre la conexión de conductores de aluminio. |
| Datos de dimensionamiento (ATEX/IECEx) | |
| Marcado | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -60 °C ... 110 °C |
| Accesorios con certificado Ex | 1205082 SZS 1,2X8,0 VDE |
| Lista puentes | Puente fijo / FBI 2-20-EX / 0201113 |
| Puente fijo / FBI 3-20-EX / 0201812 | |
| Datos puente | 130,5 A (50 mm²) |
| Incremento de temperatura Ex | 40 K (146,5 A / 50 mm²) |
| para puentear con puente | 690 V |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 630 V |
| analógica | (permanente) |
| Planta Ex Generalidades | |
| Tensión nominal | 690 V |
| Corriente asignada | 133 A |
| Corriente de carga máxima | 133 A |
| Resistencia de contacto | 0,1 mΩ |
| Datos de conexión Ex Generalidades | |
| Ámbito del par de apriete | 6 Nm ... 8 Nm |
| Sección nominal | 50 mm² |
| Sección de dimensionamiento AWG | 1/0 |
| Capacidad de conexión, cable rígido | 16 mm² ... 50 mm² |
| Capacidad de conexión AWG | 6 ... 1/0 |
| Capacidad de conexión, cable flexible | 25 mm² ... 50 mm² |
| Capacidad de conexión AWG | 4 ... 1/0 |
| 2 conductores con la misma sección, rígidos | 10 mm² ... 16 mm² |
| 2 conductores con la misma sección AWG rígidos | 8 ... 6 |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles | 10 mm² ... 16 mm² |
| 2 conductores con la misma sección AWG flexibles | 8 ... 6 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 20 mm |
| Altura | 103,4 mm |
| Profundidad | 76 mm |
| Diámetro de taladro | 5,5 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
| Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
| Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
| Prueba con tensión de impulso | |
| Tensión de prueba Valor nominal | 9,8 kV |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Verificación de calentamiento | |
| Exigencia Ensayo de calentamiento | Aumento de temperatura ≤ 45 K |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Corriente admisible de corta duración 50 mm² | 6 kA |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación | |
| Tensión de prueba Valor nominal | 2,2 kV |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Resistencia mecánica | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Fijación en el soporte | |
| Carril/superficie de fijación | NS 32/NS 35 |
| Valor nominal Fuerza de ensayo | 10 N |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
| Velocidad de rotación | 10 (+/- 2) r.p.m. |
| Rotaciones | 135 |
| Sección de conductor/Peso | 16 mm2/2,9 kg |
| 50 mm² / 9,5 kg | |
| 70 mm²/10,4 kg | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Ensayo de la llama de aguja | |
| Tiempo de actuación | 30 s |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Oscilación/ruido de banda ancha | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Espectro | Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie |
| Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 250 Hz |
| Nivel ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Aceleración | 3,12g |
| Duración de ensayo por eje | 5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Choque | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Tipo de choque | Semisinusoide |
| Aceleración | 5g |
| Duración del choque | 30 ms |
| Número de choques por dirección | 3 |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo de montaje | atornillado directo |
| Código de artículo | 3247019 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | BE1311 |
| GTIN | 4046356607230 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 126.82 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 126.82 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
FBI 2-20 - Puente fijo 0201346
-
FBI 3-20 - Puente fijo 0201317
-
FBI 2-20-EX - Puente fijo 0201113
-
FBI 3-20-EX - Puente fijo 0201812
-
AGK 10-UKH 50 - Borna de derivación 3001763
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Tira de cinta Zack 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Marcador para bornes 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Marcador para bornes 1053438
-
UC-TM 10 - Marcador para bornes 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Marcador para bornes 0824605
-
UCT-TM 10 - Marcador para bornes 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Marcador para bornes 0829623
-
TMT 10 R - Marcador para bornes 0816210
-
TMT 10 R CUS - Marcador para bornes 0824500
-
SZS 1,2X8,0 VDE - Destornillador 1205082
-
X-PEN 0,35 - Rotulador especial 0811228
-
WS-2K - Placa de aviso 1004513
-
WS-4K - Placa de aviso 1004584
-
UKH 50 EP - Perfil de inserción 3009228
Sus ventajas
Mediante el centrado de tres puntos del conductor en la base del casquillo prismático se
garantiza una conexión de cable eficaz
garantiza una conexión de cable eficaz
Resistencia de contacto mínima de la superficie de contacto mediante acanaladura
Bloqueo por tornillo por elemento con resorte en la parte activa
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520