cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 380 A | 2/0 - 500 | ||
Conexión multiconductor | 600 V | 380 A | 2 - 3/0 | |
Usegroup C | ||||
600 V | 380 A | 2/0 - 500 | ||
Conexión multiconductor | 600 V | 380 A | 2 - 3/0 |
ATEX
ID de homologación: KEMA99ATEX8332UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Examen CE de tipo | 1100 V | 350 A | 70 - 240 |
IECEx
ID de homologación: IECEx KEM 06.0030UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
1100 V | 350 A | 70 - 240 |